Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
135 - CEDRELA sinensis 'FLAMINGO'
Nomenclature
VEGECAD - 135 - CEDRELA sinensis 'FLAMINGO' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
CEDRELA sinensis 'FLAMINGO'
LNB
Nom Commun
Cédrèle, acajou de Chine Flamingo
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre au port graphique, jeunes feuilles rose vif
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas de taille nécessaire.
COMM
Commentaire
Sétend en faisant des rejets formant une tiuffe de tiges dréssées.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole