Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1350 - RHODODENDRON hybride 'LORD ROBERTS'
Nomenclature
VEGECAD - 1350 - RHODODENDRON hybride 'LORD ROBERTS' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'LORD ROBERTS'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Lord Roberts
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge pourpre au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Végétation compacte dressée. Très florifère en grandes grappes rondes denses rouge foncé pourpré marqué de noir en Mai. Belle floraison éclatante, élégante, mise en valeur par le feuillage pointu vert foncé légèrement gaufré. Rustique. Hauteur : 1-1,5m. Largeur : 0,80-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Fromow (GB) avant 1900