Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1354 - RHODODENDRON hybride 'SOUVENIR DU CONGO'
Nomenclature
VEGECAD - 1354 - RHODODENDRON hybride 'SOUVENIR DU CONGO' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'SOUVENIR DU CONGO'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Souvenir du Congo
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rouge carmin lumineux à lie de vin
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs rouge carmin lumineux à intérieur lie de vin en Mai-Juin. Variété compacte au feuillage mat vert foncé. Synonyme : Mary Forte ; Marie Forte Hauteur : 1,5-2m. Largeur : 1,5-2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Anthony Waterer (GB) 1935