Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1355 - RHODODENDRON dichroanthum ssp. scyphocalyx
Nomenclature
VEGECAD - 1355 - RHODODENDRON dichroanthum ssp. scyphocalyx - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON dichroanthum ssp. scyphocalyx
LNB
Nom Commun
Rhododendron scyphocalyx
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs originales en clochettes orange vif
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Superbe arbuste très dense, compact, plus large que haut. Très florifère, il se couvre de remarquables fleurs bicolores très vives, orange et rose en Avril-Mai. La floraison est très originale, en clochettes, avec un calice formant une corolle très décorative à la base de chaque fleur. Ses couleurs sont tellment attrayantes que les Anglais le surnoment Look at me Plante découverte en 1919 par Georges Forrest en Chine sur les hautes montagnes du Burma. Hauteur : 0,8-1,2m. Largeur : 1-1,4m.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; découvert par Georges Forrest (GB) 1919