Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13550 - ROSIER DOMINICA (R) 'Intercomdoor' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13550 - ROSA DOMINICA (R) 'Intercomdoor' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA DOMINICA (R) 'Intercomdoor' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Dominica
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs bien pleines rouge uni à fuchsia
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Edition : Primavera-Sunflor® Parfum doux de rose thé. Rosier compact et bien ramifié. Hauteur et largeur : environ 0.6 à 0.7m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Obtenteur Interplant (NL)