Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13686 - HYDRANGEA paniculata DIAMANT ROUGE (R) 'Rendia' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13686 - HYDRANGEA paniculata DIAMANT ROUGE (R) 'Rendia' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA paniculata DIAMANT ROUGE (R) 'Rendia' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia arbustif Diamant Rouge
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
La couleur de fleurs la plus rouge de toutes
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Assez courte en fin d'hiver pour obtenir de grandes grappes de fleurs. La taille est néanmoins facultative.Bien arroser en été les premières années pour favoriser son installation.Assez courte en fin d'hiver pour obtenir de grandes grappes de fleurs. La taille est néanmoins facultative.Bien arroser en été les premières années pour favoriser son installation.
COMM
Commentaire
Edition : Sapho Floraison spectaculaire, la plus rouge des variétés dhortensias paniculées. Belle taille de fleurs passant rapidement du blanc au rouge profond. Feuillage naturellement taché de rouge à superbe coloration automnale rouge. Belle arbuste ramifié.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Renault (F)