Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
137 - CALLICARPA bodinieri 'PROFUSION'
Nomenclature
VEGECAD - 137 - CALLICARPA bodinieri 'PROFUSION' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CALLICARPA bodinieri 'PROFUSION'
LNB
Nom Commun
Callicarpa de Bodinier Profusion
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Abondants fruits mauve violacé en fin d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Tailler assez court en fin d'hiver en raccourcissant les rameaux de 2/3.
COMM
Commentaire
Très fructifère en petites perles violacées de 3 à 4mm. Petites fleurs lilas à étamines jaunes. Feuillage dautomne prenant souvent des teintes jaune à mauve violacé. Sol normal même calcaire. Sélection de Callicarpa bodinieri var. giraldii
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole