Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13706 - HYDRANGEA paniculata SUNDAE FRAISE (R) 'Rensun' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13706 - HYDRANGEA paniculata SUNDAE FRAISE (R) 'Rensun' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA paniculata SUNDAE FRAISE (R) 'Rensun' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia paniculé Sundae Fraise
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compact et florifère rose et blanc en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Floraison en Juin-Juillet virant progressivement au rouge. Hauteur et largeur : environ 1-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Renault (FR)