Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1390 - ERICA x darleyensis 'WHITE GLOW'
Nomenclature
VEGECAD - 1390 - ERICA x darleyensis 'WHITE GLOW' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
ERICA x darleyensis 'WHITE GLOW'
LNB
Nom Commun
Bruyère de Darley Dale White Glow
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches en hiver et début de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées
COMM
Commentaire
Longue floraison de Janvier à Mai. Tolère le calcaire. Plante mellifère. Hauteur : 0,3-0,4m. Largeur : 0,4-0,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole