Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13930 - DIERVILLA sessilifolia COOL SPLASH (R) 'LPDC Podara' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13930 - DIERVILLA sessilifolia COOL SPLASH (R) 'LPDC Podara' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
DIERVILLA sessilifolia COOL SPLASH (R) 'LPDC Podara' cov
LNB
Nom Commun
Diervilla Cool Splash
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuille panachée crème très lumineux fleurs jaunes
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Assez court pour favoriser le jeune feuillage très coloré au printemps, ou plus modérée après la floraison si on souhaite profiter des fleurs.
COMM
Commentaire
Eclairez les zones dombres ! Floraison jaune-vert sur le vieux bois en Juin. Supporte assez bien le sec, pousse sous certains arbres. Mutation de Diervilla sessilifolia obtenue vers 2004 à la Cornell University du Minnessota, engagée dans le programme de recherche du Landscape Plant Development Center (LPDC). Introduction des Etats-Unis éditée par Minier en 2009. En 1700, le chirurgien Français Dierville ramena du Canada une plante inconnue à fleurs jaunes, que Tournefort nomma Diervilla.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Harold M. Pellett et Peter Podaras (US)