Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
140 - CALLICARPA japonica 'LEUCOCARPA'
Nomenclature
VEGECAD - 140 - CALLICARPA japonica 'LEUCOCARPA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CALLICARPA japonica 'LEUCOCARPA'
LNB
Nom Commun
Callicarpa japonais Leucocarpa
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches en cymes , fruits deco en billes
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Fruits blancs originaux en automne.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon ; sélection horticole