Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14009 - BUDDLEJA 'Blue Chip' cov
Nomenclature
VEGECAD - 14009 - BUDDLEJA 'Blue Chip' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
BUDDLEJA 'Blue Chip' cov
LNB
Nom Commun
Arbre aux papillons
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
1° Budddleja stérile.Compact, bleu, parfumé en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler à 15-20cm du sol en fin d'hiver. Couper les fleurs fanées est facultatif, mais encourage la remontée à fleurs.
COMM
Commentaire
Editeur : Valkplant-VIP® Collection Le premier buddleja stérile, non invasif. Plante innovante, facile et rustique, idéale pour les petits espaces, les bacs, bords de terrasse, massifs, etc... Refleurit continuellement de Juillet aux gelées même sans entretien. Charmantes fleurs en épis courts, au délicieux parfum. Hauteur et largeur 80cm à 1m. Tout sol même sec et calcaire. Résistant à la pollution. Attire les papillons. Obtenu au J.C Raulston Arboretum, North Carolina University, Raleigh (US).
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteurs D. Werner / L. Snelling (US) 2004