Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1402 - CLERODENDRUM trichotomum
Nomenclature
VEGECAD - 1402 - CLERODENDRUM trichotomum - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CLERODENDRUM trichotomum
LNB
Nom Commun
Clérodendron Trichotomum
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits bleu pétrole à calice rouge tres décoratifs
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Fruits spectaculaires, très originaux, brillants, à la plastique très graphique, de Septembre aux gelées. Couleurs changeantes indéfinissables entre le vert bleuté, le turquoise violacé et le pourpre carminé au noir. Belles fleurs blanches à calice rouge et longues étamines en Août-Septembre. Parfum puissant et agréable de jasmin et damande. Sétend par rejets (Drageonne). Feuilles à odeur forte de cacahuète si frottée. Les premiers exemplaires furent cultivés en Europe vers 1880.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Japon ;découvert par Thunberg (D)vers 1780