Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1405 - PRUNUS persica 'WHITE PEACHY'
Nomenclature
VEGECAD - 1405 - PRUNUS persica 'WHITE PEACHY' - C10/15L 1/4 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS persica 'WHITE PEACHY'
LNB
Nom Commun
Pêcher nain à fleurs blanches
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Nain à fleurs doubles blanches au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Très décoratif par son abondante floraison blanche avant les feuilles au printemps. Petites pêches de 4 à 6cm de diamètre à laspect de pêches de vigne en Août-Septembre. Apprécie un sol drainé. Bon en bac ou pour les petits jardins. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine