Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14219 - SPIRAEA x bumalda DENISTAR cov
Nomenclature
VEGECAD - 14219 - SPIRAEA x bumalda DENISTAR cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
SPIRAEA x bumalda DENISTAR cov
LNB
Nom Commun
Spirée hybride de Bumalda Superstar
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compacte, jeunes feuilles rouges, fleurs rouges
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Edition Bailey Nurseries (US) Gamme First Editions® Superbe variété compacte arrondie à lentretien minimal, mais à la décoration maximale. Jeune feuillage très décoratif rouge, devenant vert foncé en été, mettant alors une superbe floraison rouge en valeur. Coloration automnale bronze cuivré. Hauteur : 1m Largeur : 1,2m Nette amélioration de la variété Froebelii.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Denis Levac (Canada)