Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14261 - WEIGELA florida MAGICAL (R) RAINBOW 'Kolmagira' cov
Nomenclature
VEGECAD - 14261 - WEIGELA florida MAGICAL (R) RAINBOW 'Kolmagira' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA florida MAGICAL (R) RAINBOW 'Kolmagira' cov
LNB
Nom Commun
Weigélie Magical Rainbow
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bel arbuste panaché de jaune, floraison rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Port compact érigé. Feuillage largement panaché, pouvant se teinté de rouge en saison. Abondante floraison en Mai-Juin.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Kolster Beheer b.v. (NL)