Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14264 - AGAPANTHUS 'Artic Star'
Nomenclature
VEGECAD - 14264 - AGAPANTHUS 'Artic Star' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
AGAPANTHUS 'Artic Star'
LNB
Nom Commun
Agapanthe
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Florifère, blanc pur, compacte et rustique
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En climat rude, couper court avant les fortes gelées et pailler si nécessaire.Découvrez la souche au printemps. En bac, protégez la plante des grands froids par un voile d'hivernage ou en la rentrant dans un endroit frais, au sec, hors gel.
COMM
Commentaire
Port compact, feuillage vert foncé. Grandes fleurs blanches en grappes bien fournies sur de belles et fortes tiges entre Juillet et Septembre. Agapanthe bien rustique qui perd son feuillage en hiver. Plante facile fleurissant rapidement. Plante facile, excellente en bordure de terrasse et de massif, patio, bac. Feuillage vert-gris. Hauteur 50cm à 1m. Largeur 60cm. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;sélection de la collection nationale(GB)