Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14267 - ACER tataricum HOT WINGS (R) 'Garann'
Nomenclature
VEGECAD - 14267 - ACER tataricum HOT WINGS (R) 'Garann' - Tige RN 8/10
LNBE
Nom Scientifique
ACER tataricum HOT WINGS (R) 'Garann'
LNB
Nom Commun
Erable de Tatarie Hot Wings
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Remarquables fruits ailés rouges en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire
COMM
Commentaire
Edition : Bailey Nurseries (US) Bel arbuste érigé de dimension modeste, convenant bien aux petits espaces. Remarquable coloration automnale rouge vif. Fruits ailés rouges (samares) de 3cm en début dété. Fleurs jaune clair en Avril-Mai, très discrètes mais parfumées. Apprécie les sols frais. Très rustique et sain, résistant à la pollution.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Colorado Plant Select