Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1432 - EUONYMUS alatus 'COMPACTUS'
Nomenclature
VEGECAD - 1432 - EUONYMUS alatus 'COMPACTUS' - C4/5L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS alatus 'COMPACTUS'
LNB
Nom Commun
Fusain à bois ailé compact
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe boule rouge lumineuse en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Belle plante compacte et dense aux superbes couleurs dautomne écarlate rosé, uniformes et précoces, souvent dès Septembre. Les fruits sont rouge pourpré à arilles pendantes oranges en Septembre-Octobre. Ecorce décorative assez liègeuse.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur J.W. Adams (US) avant 1928