Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14466 - HYPERICUM x inodorum MAGICAL (R) BEAUTY 'Kolmbeau' cov
Nomenclature
VEGECAD - 14466 - HYPERICUM x inodorum MAGICAL (R) BEAUTY 'Kolmbeau' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
HYPERICUM x inodorum MAGICAL (R) BEAUTY 'Kolmbeau' cov
LNB
Nom Commun
Mille-pertuis Magical Beauty
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison jaune en juin puis fruits roses en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Abondante fructification en Juillet-Août. Hauteur : 0,90m. Largeur : 0,6-0,7m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur De Jong / Tazelaar (NL)