Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1453 - ACER rubrum 'ARMSTRONG'
Nomenclature
VEGECAD - 1453 - ACER rubrum 'ARMSTRONG' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ACER rubrum 'ARMSTRONG'
LNB
Nom Commun
Erable rouge du canada
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre fastigié, vert foncé au revers vert bleuté
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire. Supporte bien la taille en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Arbre vigoureux en forme de colonne, très intéressant pour les petits jardins et les alignements, à proximité des batiments, puisqu'il ne soulève pas les maçonneries avec ses racines. Couleur variable à l'automne, teintée de jaune à jaune orangé. Peut dépasser 10m avec l'âge. Découvert en 1947 par Newton Armstrong à Scanlon, Ohio (US).
ORGGEO
Origine Géographique
Etats-Unis, Canada ; découvert par Armstrong (US)