Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1455 - ACER pseudoplatanus 'NEGENIA'
Nomenclature
VEGECAD - 1455 - ACER pseudoplatanus 'NEGENIA' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ACER pseudoplatanus 'NEGENIA'
LNB
Nom Commun
Erable sycomore Negenia
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
15.0 m
INTP
Intérêt Principal
Vigoureux et conique, large feuillage vert sombre
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En Automne ou fin d'hiver si nécessaire
COMM
Informations
Bonne arbre dalignement résistant à la pollution. Belle floraison jaune avant les feuilles. Grande feuille vert foncé à pétiole rouge.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole