Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1459 - FRAXINUS excelsior 'DIVERSIFOLIA'
Nomenclature
VEGECAD - 1459 - FRAXINUS excelsior 'DIVERSIFOLIA' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
FRAXINUS excelsior 'DIVERSIFOLIA'
LNB
Nom Commun
Frêne commun
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles souvent simples, assez dentées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Synonyme : Monophylla. Bonne arbre en zone urbaine.
ORGGEO
Origine Géographique
Angleterre