Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14600 - NANDINA domestica 'Gulf Stream'
Nomenclature
VEGECAD - 14600 - NANDINA domestica 'Gulf Stream' - C2/3L 15/20
LNBE
Nom Scientifique
NANDINA domestica 'Gulf Stream'
LNB
Nom Commun
Bambou sacré Gulf Stream, nandine
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe boule compacte persistante, rougissante
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Arbrisseau compact et dense. Feuillage persistant lhiver, composé de fines, vert assez foncé en été, devenant bien rouge orangé en automne-hiver. Hauteur - Largeur : 0.7 à 1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Hines Inc. (US)