Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14693 - PHOTINIA x fraseri PINK MARBLE (R) 'Cassini' cov
Nomenclature
VEGECAD - 14693 - PHOTINIA x fraseri PINK MARBLE (R) 'Cassini' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
PHOTINIA x fraseri PINK MARBLE (R) 'Cassini' cov
LNB
Nom Commun
Photinia Pink Marble
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe feuillage rouge pourpré marbré de rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En Avril ou Août si nécessaire.
COMM
Commentaire
Jeunes pousses rouge marginée de rose à lie de vin marginé de rouge.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur R.Tancredi (US)