Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1470 - ACER negundo 'FLAMINGO'
Nomenclature
VEGECAD - 1470 - ACER negundo 'FLAMINGO' - C3/4L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
ACER negundo 'FLAMINGO'
LNB
Nom Commun
Erable à feuille de frène
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage vert panaché de blanc et rose
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation en fin d'hiver. Supporte une taille sévère, pouvant être nécessaire si on souhaite le garder très compact, en touffe. le feuillage est alors plus vif au printemps.
COMM
Informations
Petit arbre ou arbuste en touffe selon la taille de formation. le jeune feuillage est de couleur plus vive avec un léger duvet bleuté, et reste plus coloré à la mi-ombre. Peut atteindre 8 m. Obtenu en Hollande avant 1976 par Bastiaanse.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Bastiaanse (NL) avant 1976