Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1487 - RHODODENDRON hybride 'CATAWBIENSE ALBUM'
Nomenclature
VEGECAD - 1487 - RHODODENDRON hybride 'CATAWBIENSE ALBUM' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'CATAWBIENSE ALBUM'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Catawbiense Album
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Gros buisson dense au feuillage convexe vert foncé brillant. Plante très rustique, robuste, tolérante et facile. Tolère la chaleur, le soleil et le vent en sol frais. Grandes grappes de fleurs blanches marquées de brun-jaune en Avril-Mai. Boutons floraux rose vif. Le Rhododendron catawbiense fut introduit des monts Allegheny au sud-est des US en 1809 par John Fraser (GB). Hauteur : 2,5-3m. Largeur : 2,5-3m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;obtenteur Anthony Waterer (GB)avant 1847