Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14886 - ESCALLONIA 'Jamie' cov
Nomenclature
VEGECAD - 14886 - ESCALLONIA 'Jamie' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ESCALLONIA 'Jamie' cov
LNB
Nom Commun
Escallonia Jamie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Compact à fleurs rose-rouge en été-début d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Editeur : Valkplant Amélioration plus florifère de la variété Red Dream. Bon couvre-sol, excellent en rocaille, bac dans les petits espaces et bords de terrasse. Superbe petit feuillage brillant oval. Hauteur 40 à 60cm. Largeur 60 à 80cm. Variété assez rustique tolérant le calcaire et les embruns.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Frank Elst (NL) 2006