Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1495 - ALBIZIA julibrissin OMBRELLA (R) 'Boubri' cov
Nomenclature
VEGECAD - 1495 - ALBIZIA julibrissin OMBRELLA (R) 'Boubri' cov - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ALBIZIA julibrissin OMBRELLA (R) 'Boubri' cov
LNB
Nom Commun
Arbre de soie, Acacia de Constantinople
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouges en pompons soyeux en été
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Fleurit dès son jeune âge. Croissance rapide dans sa jeunesse. Plante mellifère. Excellent en isolé ou en groupe, pour l'ombrage par exemple.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Bourquin (F)