Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1496 - FEIJOA sellowiana
Nomenclature
VEGECAD - 1496 - FEIJOA sellowiana - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
FEIJOA sellowiana
LNB
Nom Commun
Feijoa (nom local Brésilien), goyave du brésil
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches comestibles à étamines rouges
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
FRUITIER
CONSEIL
Conseil
aucune sauf si utilisation en haie, la taille aura lieu de préférence à la fin de l'hiver.
COMM
Commentaire
Des fruits au goût dannanas-kiwi peuvent être produits sur plusieurs pieds agés et bien exposés. Les pétales des fleurs ont un agréable goût de fraise. Très beau feuillage persistant gris bleuté. A abriter des vents froids. Introduit dUruguay dans la région de Nice à la fin du XIX° siecle.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud Brésil, Uruguay, Paraguay, N.E Argentine