Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14979 - HYDRANGEA arborescens INCREDIBALL (R) 'Abetwo' cov
Nomenclature
VEGECAD - 14979 - HYDRANGEA arborescens INCREDIBALL (R) 'Abetwo' cov - C3/4L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA arborescens INCREDIBALL (R) 'Abetwo' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia arbustif Incrediball
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Enormes fleurs en boules blanches tout l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler court en fin d'hiver (vers mars) pour obtenir un arbuste à ramification plus dense et avec de plus grandes fleurs.
COMM
Commentaire
Editeur : Valkplant Ce nouvel et magnifique Hortensia arbustif est la toute première variété arborescente possédant de belles branches solides supportant des fleurs énormes. Grâce à cette caractéristique, votre plante sera toujours une parure pour votre jardin, même sous et après la pluie et le vent. Cette amélioration de la variété Annabelle donne de magnifiques fleurs blanches tout lété. Au fur et à mesure des années, les fleurs deviendront plus grandes et les branches plus robustes.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Timothy D. Wood (US) 2009