Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1498 - FORSYTHIA x intermedia WEEK END (R) 'Courtalyn' cov
Nomenclature
VEGECAD - 1498 - FORSYTHIA x intermedia WEEK END (R) 'Courtalyn' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
FORSYTHIA x intermedia WEEK END (R) 'Courtalyn' cov
LNB
Nom Commun
Forsythia Week End, Mimosa de Paris
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaune d'or en fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Courte, juste après la floraison.
COMM
Commentaire
Vigoureux, croissance rapide mais restant compact. Très florifère de fin Février à mi-Avril. Amélioration de la vriété Lynwood beaucoup plus régulier et compact avec 2/3 de sa hauteur.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA Angers (F)