Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
151 - CALYCANTHUS floridus
Nomenclature
VEGECAD - 151 - CALYCANTHUS floridus - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CALYCANTHUS floridus
LNB
Nom Commun
Arbre aux anémones, à vin, Pompadour
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs pourpres parfumées en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Les fleurs rouge sombre pourpré, abondantes en Mai-Juin, sont originales et dégagent un étrange parfum de vin. Beau feuillage nervuré aromatique à odeur camphrée.
ORGGEO
Origine Géographique
Etats-Unis