Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
152 - CAMELLIA japonica 'ADOLPHE AUDUSSON'
Nomenclature
VEGECAD - 152 - CAMELLIA japonica 'ADOLPHE AUDUSSON' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'ADOLPHE AUDUSSON'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Adolphe Audusson
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rouge vif semi-doubles, fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Vigoureux, très rustique, bien dressé et compact. Excellente variété à grandes fleurs semi-doubles entre Février et Avril, rouge sang assez vif, à grandes étamines jaunes. Une valeur sûre au jardin. Feuillage vert foncé vernissé. Plante reçue de lobtenteur Angevin par le pépiniériste Henri Guichard de Nantes en 1877, qui la diffusera en France. Hauteur : 1,5-2m. Largeur : 1,2-1,7m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Adolphe Audusson, Angers 1875