Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
15225 - HYDRANGEA serrata 'Santiago' cov
Nomenclature
VEGECAD - 15225 - HYDRANGEA serrata 'Santiago' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA serrata 'Santiago' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia des montagnes SANTIAGO
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison rouge remontante, feuillage rouge en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Enlever le bois mort et les brindilles trop faibles en fin d'hiver.L'exposition au soleil levant améliore le rougissement des fleurs et du feuillage. Veillez à garder le sol frais.
COMM
Commentaire
Arbuste arrondi compact, florifère et remontant. Hortensia à fleurs plates doubles, roses ou violettes en sols acides, fleurit à partir de Juin. Les inflorescences ainsi que le feuillage rougissent pendant lété sous leffet du soleil, tout le buisson est écarlate en Septembre. Santiago est ainsi nommé en hommage aux nombreux pèlerins, qui, chaque année vont sur le Chemin vers Saint Jacques de Compostelle, comme la fait lobtenteur de cette plante.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Challet-Herault (F)