Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
15227 - POTENTILLA fruticosa PINK PARADISE (R) 'Kupinpa' cov
Nomenclature
VEGECAD - 15227 - POTENTILLA fruticosa PINK PARADISE (R) 'Kupinpa' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
POTENTILLA fruticosa PINK PARADISE (R) 'Kupinpa' cov
LNB
Nom Commun
Potentille arbustive Pink Paradise
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compacte, très florifère rose profond semi-double
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, éclaircir les vieux rameaux et diminuer de 1/3 la pousse de l'année
COMM
Commentaire
Fleurs semi-doubles rose profond en Juin-Juillet, remontant en Septembre-Octobre. Belle plante compacte, plus large que haute, au feuillage vert frais. Amélioration de la variété Lovely Pink.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur H.J.M Kuijf & Sons (NL) 2009