Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
15231 - HYDRANGEA arborescens ENDLESS SUMMER (R) BELLA ANNA 'Piihai' cov
Nomenclature
VEGECAD - 15231 - HYDRANGEA arborescens ENDLESS SUMMER (R) BELLA ANNA 'Piihai' cov - C3/4L
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA arborescens ENDLESS SUMMER (R) BELLA ANNA 'Piihai' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia arbustif Bella Anna
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe floraison rose foncé tout l'été, un must !
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler court en fin d'hiver (vers mars) pour obtenir un arbuste à ramification plus dense et avec de plus grandes fleurs.
COMM
Commentaire
Editeur Bailey Nursery (US) Ce nouvel Hortensia arbustif est une superbe variété arborescente à fleurs rose soutenu ( Unique ) tout lété. Cette plante est une parure pour votre jardin mais trouvera également sa place dans un pot ou un bac sur votre terrasse, balcon. Cest un arbuste compact très ramifié à tiges fortes. H-L : 0.9-1.5m Plante très rustique qui tolére différents types de sols, dexpositions. Amélioration de la variété Rosea obtenue à lUniversity of Georgia
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Dr. Michael Dirr (US)