Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
15232 - PHYSOCARPUS opulifolius LITTLE DEVIL (R) 'Donna May' cov
Nomenclature
VEGECAD - 15232 - PHYSOCARPUS opulifolius LITTLE DEVIL (R) 'Donna May' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
PHYSOCARPUS opulifolius LITTLE DEVIL (R) 'Donna May' cov
LNB
Nom Commun
Physocarpe Little Devil
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Enfin le premier Physocarpus compact et pourpre !
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler court les vieilles branches à rajeunir et rabattre d'un tiers les jeunes rameaux pour garder une bonne floraison.
COMM
Commentaire
Son petit développement et sa forme érigée en font un arbuste indispensable aux massifs, bords de terrasses,de piscines, les bacs et jardinières. Facile dentretien, très rustique,il apportera une réponse colorée aux aménagements des petits espaces urbains.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur David Zlesak, Bailey Nurseries (US)