Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1528 - HAMAMELIS x intermedia 'DIANE'
Nomenclature
VEGECAD - 1528 - HAMAMELIS x intermedia 'DIANE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HAMAMELIS x intermedia 'DIANE'
LNB
Nom Commun
Noisetier des sorcières Diane
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étagé, tabulaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleur fine orangée en hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
humifère (sous bois)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Après la floraison si nécessaire
COMM
Commentaire
Variété florifère à belle coloration automnale.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Robert & Jelena de Belder (B) 1969