Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1530 - CISTUS laurifolius
Nomenclature
VEGECAD - 1530 - CISTUS laurifolius - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CISTUS laurifolius
LNB
Nom Commun
Ciste à feuilles de laurier
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches à coeur jaune en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Aprés floraison si nécessaire
COMM
Commentaire
Plante vigoureuse, de croissance moyenne. Ecorce décorative rougeâtre. Feuillage épais et cireux. Gros boutons floraux teintés de rouge. Plante de garrigue excellente en terrain sec.
ORGGEO
Origine Géographique
Bassin méditerranéen