Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1534 - MAGNOLIA 'SUSAN'
Nomenclature
VEGECAD - 1534 - MAGNOLIA 'SUSAN' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'SUSAN'
LNB
Nom Commun
Magnolier Susan
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs rose pourpré parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Petite plante compacte, excellente pour les petits espaces, en massif, isolé, haie fleurie. Très florifère, admirable en Avril-Mai. Fleurs légèrement parfumées, en tulipes dressées de 15cm environ, à 6 pétales torsadés, pourpre foncé en boutons puis rose pourpré à louverture en avril-mai. Très florifère dès son jeune âge, facile de culture. Hybride de M. liliiflora Nigra et M. st. Rosea. Apprécie les situations assez ensoleillées, rustique. Hauteur maximale 3-4m - Largeur 2-3m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur De Vos et Kosar (US)vers 1950