Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
15359 - HYDRANGEA macrophylla 'Camino' cov
Nomenclature
VEGECAD - 15359 - HYDRANGEA macrophylla 'Camino' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'Camino' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia Camino
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Jolies fleurs plates roses arrondies et dentées
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Enlever le bois mort et les brindilles trop faibles en fin d'hiver.L'exposition au soleil levant améliore la coloration estivale du feuillage. Veillez à garder le sol frais.
COMM
Commentaire
Hortensia à fleurs originales très décoratives, plates doubles, rose tendre, aux sépales ronds, légèrement dentés à partir de Juin. Bleuit facilement en sol acide. Feuillage vert se teintant de bronze aux contact du soleil levant, tout le buisson devient alors bronze à brun à la fin de lété. Camino est ainsi nommé en hommage aux nombreux pèlerins, qui, chaque année vont sur le Chemin vers Saint Jacques de Compostelle, comme la fait lobtenteur de cette plante.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Challet-Herault (F)