Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1541 - CAMELLIA x williamsii 'DEBBIE'
Nomenclature
VEGECAD - 1541 - CAMELLIA x williamsii 'DEBBIE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA x williamsii 'DEBBIE'
LNB
Nom Commun
Camélia hybride de J.C. Williams Debbie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs doubles rose lumineux en fin hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Plante vigoureuse dressée aux rameaux retombant aux extrémités. Très florifère, grandes fleurs bien doubles rose saisissant lumineux entre Fevrier (parfois Novembre) et Avril de 10-12cm de diamètre. Le centre de la fleur est à forme de pivoine (peoniforme). Réputé pour sa remarquable floraison très vive en couleur. Excellente plante en bac, massif, une valeur sûre au jardin. Fleurs se détachant de la plante à la fanaison, la laissant toujours nette. Hybrise entre C. saluenensis et Débutante.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur L.E Jury (N-Z) avant 1966