Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
155 - CAMELLIA japonica 'COMTE DE GOMER'
Nomenclature
VEGECAD - 155 - CAMELLIA japonica 'COMTE DE GOMER' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'COMTE DE GOMER'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Comte de Gomer
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rose vif strié carmin, fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs doubles rose vif strié et lavée de carmin entre Février et Avril. Les étamines jaunes peuvent être très légèrement apparentes. Plante arrondie compacte. Supporte le soleil en sol frais. Nommé en hommage au grand horticulteur dAmiens (F) quétait le Comte de Gomer. Hauteur : 0,8-1,2m. Largeur : 0,8-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Obt. Comte Bernardino Lechi, Brescia(IT)avant 1860