Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1554 - DAPHNE odora 'AUREOMARGINATA'
Nomenclature
VEGECAD - 1554 - DAPHNE odora 'AUREOMARGINATA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
DAPHNE odora 'AUREOMARGINATA'
LNB
Nom Commun
Daphné odorante panachée
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison hivernale parfumée rose pâle à rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Floraison très parfumée dès Janvier-Février possible. Cette plante panachée, est plus rustique que lespèce type Daphne odora, à feuillage vert. Ceci est une exception assez rare, car une plante panachée est probablement moins rustique. Cette exception confirme le fait quil existe un lien génétique entre la panachure et la rusticité. La panachure jaune en bord de feuille tend à devenir discrète sur cette variété. Sa rusticité rend la plante intéressante pour colorer et parfumer lhiver.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole