Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1558 - SARCOCOCCA hookeriana var.digyna
Nomenclature
VEGECAD - 1558 - SARCOCOCCA hookeriana var.digyna - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
SARCOCOCCA hookeriana var.digyna
LNB
Nom Commun
Sarcococca de Hooker à deux styles
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches et roses très parfumées en hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin hiver, début printemps
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Tiges pourpre foncé. Feuillage persistant vert foncé brillant. Fruits noirs ronds et charnus de 6mm après la floraison. Végétation touffue drageonnante. Sols frais même calcaires.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine