Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
15639 - QUERCUS robur f. fastigiata koster
Nomenclature
VEGECAD - 15639 - QUERCUS robur f. fastigiata koster - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
QUERCUS robur f. fastigiata koster
LNB
Nom Commun
Chêne pyramidal, chêne pédonculé fastigié koster
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau chêne en colonne, compact et sain
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Amélioration du chêne pédonculé fastigié plus compacte, plus étroite avec un feuillage plus marcescent (sèche sur la plante en hiver et reste jusquau printemps prochain) et une meilleure résistance à loïdium. Grand feuillage bien dense. Le chêne fastigié a été découvert dans la nature en Allemagne avant 1783.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe