Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1566 - MAGNOLIA stellata 'WATERLILY'
Nomenclature
VEGECAD - 1566 - MAGNOLIA stellata 'WATERLILY' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA stellata 'WATERLILY'
LNB
Nom Commun
Magnolier étoilé Waterlily
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs blanches en étoile au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Petit arbuste compact dense et bien ramifié. Plante très florifère, couverte de fleurs en Mars-Avril, rustique et saine. Jeunes rameaux et boutons floraux velus. Variété proche de M. stellata, plus vigoureux et compact. Se différencie par ses fleurs blanc pur, de 10 à 12 cm de diamètre, divisées en 15 à 18 pétales marqués dun liseré rose clair très discret. Les boutons floraux sont rosés. Apprécie un sol drainé.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole