Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
157 - CAMELLIA sasanqua 'CLEOPATRA'
Nomenclature
VEGECAD - 157 - CAMELLIA sasanqua 'CLEOPATRA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA sasanqua 'CLEOPATRA'
LNB
Nom Commun
Camélia sasanqua Cleopatra
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs simples roses en fin d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Bonne variété, florifère, vigoureuse et bien compacte. Abondantes grandes fleurs simples roses nacré finement veinées aux extrémitées recourbées entre Octobre et Novembre. Beau feuillage elliptique vert foncé.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Kosaku Sawada (US) vers 1929