Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1580 - RHODODENDRON yakushimanum 'PERCY WISEMAN'
Nomenclature
VEGECAD - 1580 - RHODODENDRON yakushimanum 'PERCY WISEMAN' - C4/5L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON yakushimanum 'PERCY WISEMAN'
LNB
Nom Commun
Rhododendron de Yakushima Percy Wiseman
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose pêche ou saumoné en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Plante très florifère, rustique, compacte et vigoureuse au beau feuillage sain vert foncé vernissé. Forme régulière de dôme. Variété très appréciée de par sa remarquable floraison en camaïeu de tons roses vif à clair et crème à tendres en grappes arondies en Avril-Mai. Eclaire particulièrement bien les coins de mi-ombre. Jeunes pousses décoratives duveteuses après la floraison. Hauteur : 0,8-1,3m. Largeur : 0,9-1,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obtenteur John Waterer Sons & Crisp (GB) 1971